Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Cable connector, Straight, Male, A-coding, Screw termination, Polyamide, Contacts: 3, Brass, Gold plated, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5mm², Rated current: 4A, Polyamide, Copper-zinc alloy, Screw locking, Degree of protection: IP67, in locked position