Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
32
Parça numarası: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 30 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
32
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Złącza okrągłe M8
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M8
    Male Straight
  • Złącze 2
    M8
    Female Straight
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 30 m
  • Liczba rdzeni 3
  • Konstrukcja rdzenia 3x 0.25 mm²
  • Kodowanie A-coding
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Grey
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140815285
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın