Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Accessories
3
Inserts
32
Codice prodotto: 09 15 100 0702
M23 Hood cable to cable 7-12 mm
M23 Hood cable to cable 7-12 mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie di prolunga
Versione EMC
Taglia: M23
Aggancio a vite, Aggancio rapido ComLock rapid
Uscita diritta
Materiale (custodie): Lega di rame
Nichelato
Materiale (guarnizioni): NBR
Grado di protezione: IP67 condizioni di blocco, IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di blocco
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 15 100 0702
M23 Hood cable to cable 7-12 mm
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
9
Accessories
3
Inserts
32
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
  • Description of hood/housing EMC version
Version
  • Size M23
  • Version Top entry
  • Locking type
    Screw locking
    ComLock rapid locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
  • Clamping range 7 ... 12 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 73.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140162938
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta