Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Accessories
3
Inserts
32
Număr articol: 09 15 100 0701
M23 Hood cable to cable 3-7 mm
M23 Hood cable to cable 3-7 mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu la carcasa cablului
Versiune CEM
Mărime: M23
Blocare cu şurub, Blocare rapidă ComLock
Intrare verticală
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Material (etanşare): NBR
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 15 100 0701
M23 Hood cable to cable 3-7 mm
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
9
Accessories
3
Inserts
32
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Tipo de capota/base Base cable a cable
  • Descripción de capota/base Versión EMC
Versión
  • Tamaño M23
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    Enclavamiento rápido ComLock
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
  • Rango de sujeción 3 ... 7 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140162921
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați