Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 15 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M23
  • Название Signal
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1
    M23
    Female Straight
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Характеристики
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Версия
  • Длина кабеля 15 m
  • Количество жил 19
  • Структура ядра 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальный ток (сигнал) 2 A
  • Номинальный ток (питание) 9 A
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Black
  • Материал (литое испонение) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Цвет (литое исполнение) Black
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140809895
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare