Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 350 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 350 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M23
  • 標識 Signal
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M23
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 特點
    阻燃性
    防油、耐 UV
    高 EMC 防護
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 17
  • 蕊結構 17x AWG 18
技術參數
  • 額定電流 ‌ 9 A
  • 額定電壓 150 V
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 黑色
  • 材料(包覆成型) 熱塑性聚氨酯 (TPU)
  • 顏色(包覆成型) 黑色
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,950 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140241176
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare