Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
59
Accessories
3
Part number: 21 03 381 6404
M12 gender changer X/d coded Push Pull
M12 gender changer X/d coded Push Pull

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Omformerstik
Panelgennemføring
Trykstøbt zink
Notes
Compare
Part number: 21 03 381 6404
M12 gender changer X/d coded Push Pull
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
59
Accessories
3
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation PushPull
  • Konnektor 1
    Hun
    8 poler
    X-kodning
  • Type af tilbehør Omformerstik
  • Beskrivelse af tilbehøret Panelgennemføring
Version
  • Køn Hun
  • Kodning D-kodning
  • Låsetype
    PushPull
    Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Au over Ni Koblingsside
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-109
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140236684
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare