Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Geräteseite / Wanddurchführung
15
Numéro d‘article: 21 33 050 5806 015
M12 X-cod st/st m/m PUR Grey 1.5m
M12 X-cod st/st m/m PUR Grey 1.5m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 33 050 5806 015
M12 X-cod st/st m/m PUR Grey 1.5m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Geräteseite / Wanddurchführung
15
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Sistema de cableado
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Preensamblado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 Codificación X
    Macho Recto
    Press&Go
  • Connector 2
    M12 Codificación X
    Macho Recto
    Press&Go
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Blindado
  • Coding Codificación X
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Cable diameter 6,7 mm ± 0,3 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 149 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140248786
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer