Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 33 606 0853 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 33 606 0853 010
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Category Systeembekabeling
  • Series Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specification Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 X-codering
    Recht
  • Connector 2
    M12 X-codering
    Recht
  • Type of cable Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 24/7
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering X-codering
  • Vergrendelingstype Inner PushPull
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 8.1 mm ± 0.3 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Kleur (kabel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare