Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 40 626 2886 100
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 10.0m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 10.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 40 626 2886 100
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 10.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 X kódolás
    Apa Könyökös
  • 2. csatlakozó
    M12 X kódolás
    Apa Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás X kódolás
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 0,5 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 95 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140342644
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer