Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.
Properties Overview
Conector do cabo
Angular
Macho
Codificação A
Terminação parafusada
Poliamida (PA)
Contatos: 8
Metal Au sobre Ni Lado de conexão
Seção transversal do condutor: 0.5 mm² máx.
Corrente Nominal: 2 A
Poliamida (PA), Zinco fundido
Trava parafuso
Grau de proteção: IP67 condição conectada