Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
5
Artikelnummer: 21 03 821 2508
M12-SD-CC-CRIMP-5P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-5P-ACOD-F-STR-SHLD

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Female
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5, 4
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 03 821 2508
M12-SD-CC-CRIMP-5P-ACOD-F-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
5
Productdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl
    5
    4
  • Kodierung A-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.13 ... 0.82 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,3 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Bemessungsspannung 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0.6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 15
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamide (PA)
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen no requirements (flammable mass < 10g)
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 53,12 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare