Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
10
Tools
2
Parça numarası: 21 01 100 9928
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Crimp contact
FE contact, 24.8 mm length
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 mm²
AWG 20
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 01 100 9928
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
10
Tools
2
Ürün detayları
Identificatie
  • Categorie Contacts
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Power
  • Type contact Crimp contact
  • Beschrijving van het contact
    FE contact
    24.8 mm length
Versie
  • Aansluitmethode Crimp termination
  • Geslacht Male
  • Productieproces Turned contacts
  • Details use with M12 Power female contacts
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0.75 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 20
  • Prestatieniveau 1
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • PROFINET Yes
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 0,7 g
  • Land van herkomst Zwitserland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140229440
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın