Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Cikkszám: 21 03 296 1506
M12 Power IDC male L-coded w/o FE
M12 Power IDC male L-coded w/o FE

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes
Apa
L-kódolású
HARAX® csatlakoztatási technológia
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 4
Réz ötvözet Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1.5 mm²
Névleges áramerősség: ‌12 A
Présöntött cink
Csavaros rögzítés
Védettségi fokozat: IP65 / IP67 illesztett feltétel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 296 1506
M12 Power IDC male L-coded w/o FE
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Azonosítás Power
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód HARAX® csatlakoztatási technológia
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás L-kódolású
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 1,5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség 63 V
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0,6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 17
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 5,8 ... 13,5 mm
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 71 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140227224
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás