Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
2
Combinables
15
Spare Part
4
System Cables
185
Parça numarası: 21 03 881 2825
M12 PFT Slim Design Female, X coded
M12 PFT Slim Design Female, X coded

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü, Panel geçişi
arkadan montaj için
Dişi
X kodlu
Krimp sonlandırma
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Kontaklar: 8
İletken kesiti: 0.08 ... 0.25 mm²
Nominal akım: ‌0.5 A
Çinko döküm
Vidalı kilitleme, PushPull
Koruma derecesi: IP65 / IP67 birleştirme durumu
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 03 881 2825
M12 PFT Slim Design Female, X coded
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
2
Combinables
15
備件
4
系統電纜
185
Ürün detayları
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación
    Slim Design
    PushPull
  • Elemento
    Conector de cable
    Pasacables
  • Especificaciones para montaje trasero
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo por tornillo
    PushPull
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
  • Detalles Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.08 ... 0.25 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diámetro exterior de cable ≤ 1,4 mm
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Voltaje de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (carcasa/base) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 35 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140226128
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın