Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
8
Codice prodotto: 21 33 A7A 8523 010
M12 L-coded Cable Assembly 1m
M12 L-coded Cable Assembly 1m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 33 A7A 8523 010
M12 L-coded Cable Assembly 1m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
8
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 Circular connectors M12
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1
    M12 L-coding
    Male Straight
  • 커넥터 2
    M12 L-coding
    Female Straight
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 1.5 mm²
  • 코딩 L-coding
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 252 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140266513
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta