Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 21 33 595 9401 050
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PPi Rail 5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PPi Rail 5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 33 595 9401 050
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PPi Rail 5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Straight
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
  • Locking type Inner PushPull
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.3 mm
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás