Matching Products
Matching Products NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
14
Número de parte: 21 36 929 3477 040
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 4.0M
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 4.0M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 36 929 3477 040
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 4.0M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
14
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 D-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M12 D-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 4 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140549166
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare