Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 800 0011 130
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 13m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 13m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 13 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 800 0011 130
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 13m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Systemkabelføring
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Færdigsamlet på den ene side
  • Connector 1
    M12 D-kodning
    Male Vinklet
    Overstøbt
  • Type of cable Kobberkabel (rund)
  • Description of the cable til jernbaneapplikationer
Version
  • Cable length 13 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-kodning
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C uberørt
    -25 ... +70 °C flyttet
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 881 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240025
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar