Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 21 34 949 4477 035
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 3.5M
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 3.5M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 949 4477 035
M12 D-cod 4-pol an/an m/m PUR 3.5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 彎式
  • 連接器2
    M12 D編碼
    公頭 彎式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 3.5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
  • 編碼 D編碼
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -25 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) Green
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • 認證 CE
  • PROFINET Yes
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140814233
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare