Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
7
Artikelnummer: 21 36 929 2405 140
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 14 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 36 929 2405 140
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 14m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
7
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 14 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable)
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 車両用防火
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140548459
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen