Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Lato apparato / Passa-parete
1
Numéro d‘article: 21 34 848 5C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 10,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 10,0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 34 848 5C79 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 10,0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
장치 측면 / 패널 관통형
1
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Patch cord
  • Series Connettore circolari M12
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connector 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
  • Connector 2
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
  • Type of cable Cavo in rame (tondo)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 12
  • Core structure 12x 0,14 mm²
  • Coding Codifica A
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 558,67 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140142749
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer