Matching Products
Matching Products NUEVO
Cabluri de sistem
3
Número de parte: 97 00 000 2027
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Número de parte: 97 00 000 2027
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PUR 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Cabluri de sistem
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Разводка кабельных систем
  • Série Круглые соединители M12
  • Elemento Кабельные сборки
  • Especificação Предварительно собран с обеих сторон
  • Conector 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Conector 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
    Литой
  • Tipo de cabo Медный кабель (круглый)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x 0.25 mm²
  • Método de terminação Подключение обжимом
  • Blindagem Unshielded
  • Número de Pólos 8
  • Codificação A-coding
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Limitação de temperatura
    -10 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C unmoved
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diâmetro do cabo 6.2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethane)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Lead
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 252 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare