Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Artikelnummer: 21 03 819 3506
M12 A-cod 5P Male Angled 270°
M12 A-cod 5P Male Angled 270°

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelconnector
Haaks, Omgespoten
Mannelijk
A-codering
Krimpaansluiting
Polyamide (PA)
Contacten: 5
Dwarsdoorsnede geleider: 0.34 mm²
Nominale stroom: ‌4 A
Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP65 / IP67 aangesloten toestand
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 03 819 3506
M12 A-cod 5P Male Angled 270°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Productdetails
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje
    Angled
    Overmoulded
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 5
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,34 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 22
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Moment dokręcający ‌0.6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +80 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polyamide (PA)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Materiał (zalewanie) Polyamide (PA)
  • Kolor (zalewanie) Black
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140821095
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare