Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Part number: 21 36 787 5568 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 10m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 36 787 5568 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 0,25 mm²
  • Stínění Stíněné provedení
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -25 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare