Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
2
Артикул: 21 35 525 2564 009
M12 A-cod 5-pol st/st f/f PVC Dnet 0.9m
M12 A-cod 5-pol st/st f/f PVC Dnet 0.9m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 0.9 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 35 525 2564 009
M12 A-cod 5-pol st/st f/f PVC Dnet 0.9m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
2
Информация о компоненте
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
  • Connector 2
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Eigenschappen Kleurgecodeerd: blauw/wit (AWG 24) en zwart/rood (AWG 22)
Versie
  • Kabellengte 0,9 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen DeviceNet
  • Kabeldiameter 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedantie ‌120 Ω
  • Geleiderweerstand bij 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Afscherming
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (afscherming) Aluminium
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer non EU product
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 60 g
  • Land van herkomst Mexico
  • GTIN 5713140247239
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare