Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 97 00 000 0581
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 0.5m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 0.5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 0581
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 0.5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Patch cord
  • Serier Connettore circolari M12
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specifikation Pre-assemblato su un solo lato
  • Konnektor 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
    Inner PushPull
  • Kabeltype Cavo in rame (tondo)
  • Beskrivelse af kablet Halogen-free
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Collegamento a crimpare
  • Afskærmning Non schermato
  • Antal kontakter 5
  • Kodning Codifica A
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Kabeldiameter 4,5 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethane)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Germania
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen