Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
7
Part number: 21 35 515 4564 012
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.2m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 1.2 m
Notes
Compare
Part number: 21 35 515 4564 012
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
7
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gewinkelt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale Farbkodierung: blau/weiß (AWG 24) und schwarz/rot (AWG 22)
Ausführung
  • Kabellänge 1,2 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften DeviceNet
  • Kabeldurchmesser 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedanz ‌120 Ω
  • Leiterwiderstand @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Schirmung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Schirmung Aluminium
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer non EU product
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 81 g
  • Ursprungsland Mexiko
  • GTIN 5713140265141
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare