Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: C2 13 200 0000 0219
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 3.5 m
Notes
Comparar
Part Number: C2 13 200 0000 0219
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Connettore 2
    M12 Codifica A
    Femmina Angolato
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 3,5 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 0,34 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 60 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 4,5 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) RAL 7021 (grigio scuro)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140950122
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar