Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
N.º de referencia: 21 35 030 0517 050
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 5m
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 030 0517 050
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Kątowy
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0,34 mm²
  • Kodowanie A-kodowany
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Żółty
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 233,5 g
  • Kraj pochodzenia Meksyk
  • GTIN 5713140565449
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604