Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0,34 mm²
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 5,3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel RAL 7040 (fenstergrau)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140528222
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın