Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0145
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.90m
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.90m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
sans halogène
Longueur de câble: 0.9 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0145
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.90m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Sistema de cabos
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em ambos os lados
  • Connector 1
    M12 Codificação A
    Macho Angular
    Sobreinjetado
  • Connector 2
    M12 Codificação A
    Fêmea Angular
    Sobreinjetado
  • Type of cable Cabo de cobre (redondo)
  • Description of the cable Livre de halógenos
Version
  • Cable length 0,9 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Terminação crimpada
  • Shielding Não blindado
  • Coding Codificação A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriedades do material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Aprovações CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Alemanha
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140541245
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer