Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0001
M12 A-cod 4-pol st/ - m/ - PVC 2.00m
M12 A-cod 4-pol st/ - m/ - PVC 2.00m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0001
M12 A-cod 4-pol st/ - m/ - PVC 2.00m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Typ kabelu Koperkabel (rond)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x 0,34 mm²
  • Způsob připojení Krimpaansluiting
  • Stínění Niet-afgeschermd
  • Kódování A-codering
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Průměr kabelu 4,9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7040 (venstergrijs)
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Niet ingesloten
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140506572
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta