Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0035
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 2.00m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 2.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 2 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0035
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 2.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Fêmea Reto
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4 x 0,34 mm²
  • Método de terminação Crimpterminering
  • Blindagem Uafskærmet
  • Codificação A-kodning
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Diâmetro do cabo 4,9 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7040 (vinduesgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • Status ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Ikke indeholdt
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Substâncias REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ikke indeholdt
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140521766
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare