Matching Products
Matching Products NEW
Nachfolgeprodukte
1
Geräteseite / Wanddurchführung
2
Part number: 21 34 870 0491 150
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 15m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 15 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor C21320000000105.
Part number: 21 34 870 0491 150
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
2
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 15 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 x 0,34 mm²
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Non incluso
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Non incluso
  • REACH SVHC anyagok Si
  • REACH SVHC anyagok Piombo
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Piombo
    Nichel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140239197
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare