Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0191
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 7.50m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 7.50m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0191
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 7.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Cableado de sistema
  • Serier Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specifikation Premontado por ambos lados
  • Konnektor 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Konnektor 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Kabeltype Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Kabellængde 7,5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Alemania
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140950405
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare