Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0161
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 1.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 1.00m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0161
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 1.00m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría システムケーブル
  • Serie 丸型コネクタ M12
  • Elemento ケーブルアセンブリ
  • Especificaciones 両端組立て済み
  • Conector 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • Conector 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
    オーバーモールド
  • Tipo de cable 銅ケーブル (丸型)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0.34 mm²
  • Método de terminación クリンプ端子
  • Blindaje シールドなし
  • Codificación Aコード
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Diámetro de cable 4.5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040(ウインドウグレー)
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC 含まず
  • Sustancias de la California Proposition 65 含まず
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen ドイツ
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140950702
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás