Matching Products
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Part number: 21 35 010 0305 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 10m
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 35 010 0305 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 3
  • Adernaufbau 3x 0,34 mm²
  • Kodierung A-Kodierung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 245,055 g
  • Ursprungsland Mexiko
  • GTIN
    5713140812628
    5713140567405
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung