Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
1
Objednací číslo: 20 82 405 0001
Keystone Patch panel, loaded
Keystone Patch panel, loaded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Patch panel
Size: Keystone version
Poznámky
Porovnejte
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Objednací číslo: 20 82 405 0001
Keystone Patch panel, loaded
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series preLink®
  • Element Patch panel
Version
  • Size Keystone version
  • Fixing In 19“ racks acc. to IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)
  • Pack contents
    24 preLink® RJ45 keystone jack
    24 terminal modules for AWG 22 / 23
    24 cable ties
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.22 ... 0.32 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Vibration resistance 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (insert) Steel sheet
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,607.2 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140135727
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte