Seria
Podkategorie
Filters
  • Seria
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS MK3000
      8
    • Ha-VIS SFP
      8
    • Ha-VIS eCon 2000
      49
    • Ha-VIS eCon 3000
      85
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      7
    • Ha-VIS eCon 7100
      1
    • Ha-VIS eCon 9000
      2
    • Ha-VIS pCon 7000
      3
    • Han-Modular®
      1
  • Typ Ethernet
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      73
    • Full Gigabit Ethernet
      75
    • Gigabit Ethernet
      9
  • Napięcie znamionowe
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      108
    • 48 V DC
      129
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • Całkowita liczba portów
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      30
    • 6
      24
    • 7
      35
    • 8
      31
    • 9
      2
    • 10
      6
    • 16
      9
  • Temperatura robocza
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      120
    • -40 ... +85 °C
      8
    • ‌0 ... +55 °C
      32
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 stan połączenia
      2
    • IP30 stan połączenia
      136
    • IP40 stan połączenia
      4
    • IP65
      3
    • IP65 / IP67 stan połączenia
      3
    • IP65 stan połączenia
      4
    • IP67 stan połączenia
      4
172 products (of 172)
1/6
Compare
0
Sortowanie
Filters
0