myHARTING Login
コンフィギュレータ
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Hybrid connectors
Data and power/signal
61 03 001 3110
部品番号: 61 03 001 3110
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
シェルハウジング
内部接地あり
サイズ: D-Sub 1
ローレットネジ M3ネジ
トップエントリー
2x
材質 (フード/ハウジング): 亜鉛ダイカスト
保護等級: IP30
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 61 03 001 3110
InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
D-Sub
Identifiering
InduCom
Typ av kabelkåpa/chassihus
Skalchassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med intern jord
Version
Storlek
D-Sub 1
Version
Top entry
Antal kabelgenomföringar
2
Kabelingång
2x
Dragavlastning
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Låsningstyp
Knurled screw Thread M3
jordförbindning
Med intern jordplint
2 delar
Yes
Avskiljbar
Yes
Detaljer
Part number includes one dummy plug
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0.4 Nm ground connection
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP30
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zinc die-cast
Material (skruv)
Steel, nickel plated
Längd
46.7 mm
Bredd
31 mm
Höjd
14.8 mm
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Not contained
REACH BILAGA XIV ämnen
Not contained
REACH SVHC ämnen
Not contained
California Proposition 65 ämnen
Not contained
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
55 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140222717
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (デンマーク語)
PDF (チェコ語)
PDF (英語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (フランス語)
PDF (ドイツ語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (イタリア語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (スペイン語)
PDF (中国語(簡体字))
PDF (ポーランド語)
PDF (オランダ)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
PDF
CGM
CGM
DXF
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare