Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 03 001 3119
InduCom 50p 3T-entry kn-screw M3
InduCom 50p 3T-entry kn-screw M3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
stikhus
Med indvendig jord
Størrelse: D-Sub 5
Riflet skrue Gevind M3
Indføring fra oven/siden
3x
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt zink
Beskyttelsesgrad: IP30
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 61 03 001 3119
InduCom 50p 3T-entry kn-screw M3
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Lengő csatlakozóházak/házak
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Házburkolat
  • Description of hood/housing Belső földeléssel
Version
  • Size D-Sub 5
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry 3x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Knurled screw Thread M3
  • ground connection With internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details Part number includes two dummy plugs
Technical characteristics
  • Tightening torque
    0.4 Nm ground connection
    0.4 Nm cover screw
    0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Hossz 58 mm
  • Szélesség 67.1 mm
  • Magasság 17.6 mm
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Kína
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140158092
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen