Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Part number: 61 03 001 1015
InduCom 25p S40°-entry hexscrew M3
InduCom 25p S40°-entry hexscrew M3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
With internal earth
Size: D-Sub 3
Hexagonal screw with captive washer Thread M3
40° side entry
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 61 03 001 1015
InduCom 25p S40°-entry hexscrew M3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Werkzeuge
3
Zubehör
47
Product Details
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серия D-Sub
  • Название InduCom
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха С внутренним заземлением
Версия
  • Размер D-Sub 3
  • Версия Боковой ввод 40°
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Компенсация натяжения кабеля В зависимости от используемого кабеля доступны различные комбинации кабельных зажимов InduCom или наборы фланцев с обжимными кольцами.
  • Тип блокировки Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой Резьба М3
  • заземление С внутренним заземляющим контактом
  • 2 компонента Да
  • Разъёмный Да
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0,4 Nm zemin bağlantısı
    ‌0,4 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Çinko döküm
  • Материал (винт) Çelik, nikel kaplanmış
  • Длина 34,7 mm
  • Ширина 53 mm
  • Высота 14,8 mm
  • RoHS uyumlu
  • Состояние ВЭА uyumlu
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH İçermez
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH İçermez
  • Особо опасные жидкости предписания REACH İçermez
  • Законопроект 65 штата Калифорния Evet
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Kurşun
    Nikel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 45,2 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140157811
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare