Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
46
Artikelnummer: 61 03 001 2016
InduCom 15p T&S-entry hexscrew 4-40
InduCom 15p T&S-entry hexscrew 4-40

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Met interne aarding
Grootte: D-Sub 2
Zeskantschroef met captieve onderlegschijf Draad 4-40 UNC
Ingang bovenkant
1x
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Beschermingsgraad: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 61 03 001 2016
InduCom 15p T&S-entry hexscrew 4-40
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
46
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Serie D-Sub
  • Series van de kappen/behuizingen InduCom
  • Type kap/behuizing Shell housing
  • Beschrijving van kap/behuizing With internal earth
Versie
  • Grootte D-Sub 2
  • Versie Sortie verticale
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Trekontlasting Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
  • Vergrendelingstype Vis hexagonale avec rondelle imperdable Pas 4-40 UNC
  • aardingsverbinding Avec bloc interne de terre
  • 2 onderdelen Oui
  • Scheidbaar Oui
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,4 Nm Connexion à la terre
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Alliage de zinc moulé
  • Material (screw) Acier, plaqué nickel
  • Length 34,7 mm
  • Width 39,5 mm
  • Height 14,8 mm
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 30 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140157934
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare