Productos combinables
Productos combinables NEW
Érintkező vezetők
4
Part Number: 19 59 120 4016
ICC20_H_BS_ST_M32
ICC20_H_BS_ST_M32

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Backshell
with integrated M32 thread, Straight
Size: 20
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP67, IPX9
Notes
Comparar
Part Number: 19 59 120 4016
ICC20_H_BS_ST_M32
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Érintkező vezetők
4
Detalhes do produto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING ICC
  • Tipo di custodia custodia
  • Descrizione delle custodie
    con filettatura M32 integrata
    Diritto
Versione
  • Taglia 20
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M32
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌15 Nm custodia
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 10
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP67
    IPX9
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Nichelato
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 82,4 g
  • Paese di origine India
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140491113
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar