Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 61 88 720 0026 0500
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 5,0m
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 5,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig, halogenfrei, silikonfrei
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 88 720 0026 0500
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 5,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12
    Female
    12 + 3 poles
  • Connector 2 LP 14 + 3 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
  • Field of application for hybrid function
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.001 kg
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274501
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen