Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Artikelnummer: 33 57 211 1005 004
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Hybride kabel (koper/FO)
Singlemode, DC-versie
Kabellengte: 100 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 57 211 1005 004
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    Han® 3 A Fém
    LC duplex
  • 2. csatlakozó
    Han® 3 A Fém
    LC duplex
  • Kábeltípus Hibrid kábel (réz/optika)
  • A kábel leírása
    Monomódusú
    DC verzió
Verzió
  • Kábelhossz 100 m
  • Magfelépítés
    2x 9 / 125 µm
    3 x 2,5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 8,8 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek
    6. b) / 6. b) II.: Ólom az alumínium ötvözőelemeként a legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólomtartalmú alumíniumban / Ólom a megmunkálásra szánt alumínium ötvözőelemeként, legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólomtartalomig
    6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,1 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140151949
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare