Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Lato apparato / Passa-parete
1
Cikkszám: 33 57 211 0405 004
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Hibrid kábel (réz/optika)
Monomódusú, DC verzió
Kábelhossz: 40 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 57 211 0405 004
Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Lato apparato / Passa-parete
1
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
  • Descripción del cable
    Monomodo
    Versión DC
Versión
  • Longitud de cable 40 m
  • Estructura de núcleo
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8,8 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.b) / 6.b)-II: Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en aluminio para fines de mecanizado con un contenido de plomo de hasta un 0,4 % en peso.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140151819
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás