Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
1
Artikelnummer: 33 57 211 0205 002
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL)
Multimode, DC Version
Kabellänge: 20 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 57 211 0205 002
Hybr.cable Assy,DC,20m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
1
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Type of cable Hybrid cable (copper/FO)
  • Description of the cable
    Multimode
    DC version
Version
  • Cable length 20 m
  • Core structure
    2x G50 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Cable diameter 12.6 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140151741
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen