Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
1
Parça numarası: 33 57 211 0105 003
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Hibrit kablo (bakır/Fiber Optik)
Tekli mod, AC versiyonu
Kablo uzunluğu: 10 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 57 211 0105 003
Hybr.cable Assy,AC,10m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
1
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Type of cable Hybrid cable (copper/FO)
  • Description of the cable
    Singlemode
    AC version
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Cable diameter 8.8 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140151703
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın